Canyon est un luminaire LED linéaire étroit avec une ouverture distinctive de 1,25" sur toute la longueur du boîtier. Utilisant des moteurs LED avancés et un contrôle optique, Canyon fournit un éclairage vers le haut large et une douce lueur vers le bas à partir d'une distribution de lumière directe et indirecte de 90/10. offrant un éclairage à la fois efficace et confortable. Canyon est proposé dans un choix de températures de couleur, ainsi que des options électriques et de commandes complètes. Veuillez consulter les fiches techniques supplémentaires pour Canyon pour le montage mural et les sources fluorescentes.