Publier vos produits
CLUSTER PENDANT, Parabolic Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Parabolic Linear Downlight

Traduit par Google,
Les suspensions en grappe comprennent des configurations linéaires et planes avec des optiques d'éclairage vers le bas, paraboliques et murales qui correspondent aux types encastrés. Les suspensions linéaires sont disponibles en configurations à 1, 3 et 5 cellules ; pendentifs planaires en réseaux 2x2 et 3x3. Les grappes suspendues s'adaptent à un choix de boîtiers cuboïdes de 3", 8" ou 12" de profondeur. La puissance lumineuse nominale est de 200 lumens par cellule avec une efficacité supérieure à 80 LPW. Les grappes suspendues peuvent être suspendues à l'aide de tiges, d'un cordon et d'un câble, ou d'une alimentation par câble Un auvent pour le raccordement des conduits est disponible Le pilote est intégré ou à distance, ce qui permet d'alimenter plusieurs luminaires.
Spécification
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLUP03-PAR
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsCluster Pendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis