Publier vos produits
CUBITO, Surface Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Surface Direct/Indirect

Traduit par Google,
Un nouveau visage sur une forme familière. C'est un éclairage avec un bord! Cubito illumine son profil carré à travers deux côtés adjacents, formant un angle droit lumineux de 2 ½" de chaque côté. Fixez Cubito au mur comme un éclairage vers le haut ou vers le bas ; faites-le courir sur la ligne mur/plafond pour délimiter les plans ; installez-le verticalement dans le coin de deux murs comme signal lumineux, en saillie ou encastrable.Cubito peut être un luminaire discret, une ligne lumineuse continue ou tourner les angles d'un plan ou de deux.
Spécification
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.CUBS
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsCubito
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis