Publier vos produits
CURVIA SLIM 1 RING, Surface
CURVIA SLIM 1 RING, Surface
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Surface

    Traduit par Google,

    Avec seulement 3,2 cm de hauteur et disponible en largeurs de 2,5 cm et 5 cm, Curvia Slim offre les mêmes performances que Curvia dans un format plus compact. Proposée avec trois rayons de courbure standard, des angles à 90° et deux options d'embouts, elle permet aux designers de composer des courbes fluides, des anneaux et des motifs audacieux pour des applications encastrées, en saillie, suspendues et murales. Des courbes subtiles aux compositions lumineuses complexes, Curvia Slim s'adapte à une grande variété d'expressions stylistiques tout en conservant une forme discrète et raffinée.

    Spécification
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CURVSLIM1RIS
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsCurvia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit