Publier vos produits
ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    Traduit par Google,

    La famille de downlights Ecana est conçue comme des luminaires ronds ou carrés aux détails simples, disponibles dans les tailles 3", 4" et 6". La famille comprend des configurations fixes, réglables et de type lèche-mur et s'intègre sans effort dans divers environnements, enrichissant les projets de petite et grande envergure avec un éclairage pratique, économique et finement réglé.

    Spécification
    • SIZE: DIAMETER - 4", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EC4RRWW
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsEcana
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis