Conçue pour une installation à grande échelle, la gamme Livv propose des luminaires encastrés essentiels dans un design architectural épuré, grâce à LivvCore™, notre technologie exclusive de commande intégrée. Le système de connexion rapide et l'accès sous le plafond permettent une installation rapide et facile pour les installateurs.
Entretien facile. Disponible en diamètres de 6,35 cm et 8,89 cm avec des distributions fixes, orientables et à éclairage mural. La collection comprend également Livv Plus (options supplémentaires), avec des fonctionnalités avancées telles que la blancheur réglable et un contrôle étendu.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |