Publier vos produits
MIKRO-PLUS, Wall, Indirect
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Indirect

Traduit par Google,
Précis, raffiné, élégant et de seulement 1" de large, Mikro Plus présente une toute nouvelle gamme nette de luminaires linéaires à LED, rendue pratique par un pilote intégré - Mikrodrive™. Utilisant des LED hautes performances et un diffuseur carré de 1", Mikro Plus offre une efficacité de 111 LPW avec une forme lumineuse tridimensionnelle. En plus des luminaires individuels et des séries continues, Mikro Plus est également disponible dans des configurations suspendues, de surface et murales.
Spécification
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.MIK-WI
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsMikro Plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis