Pivot est un système d'éclairage sur rail magnétique linéaire architectural de 48 V pour montage suspendu. Le rail suspendu est à haute tension et accueille les modules de rail pivotant. Il possède des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut également être ramifié horizontalement et verticalement pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales. Le Track est proposé dans différentes variantes de circuit et de canal de contrôle. Consultez d'autres fiches techniques pour le rail encastré et pour les offres de modules de pivot.
Pivot Dot est un projecteur rond proposé en deux tailles et doté de trois angles de faisceau de 20, 35 et 50 degrés. Pivot Dot émet un subtil coup de lumière avec une capacité de rotation infinie à 360 degrés et une flexibilité verticale à 90 degrés. Il peut être monté sur un adaptateur ou sur une tige de 3 pouces et est proposé en hauteurs de 2,65 pouces et 4 pouces avec deux options de biseau : standard et décoratif. Pivot Dot est disponible dans une large gamme de couleurs.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |