Le Pivot Track est un système linéaire de 48 V de 1,55 pouce de large conçu pour un montage suspendu, encastré ou en surface pour accueillir le Pivot
Modules de suivi. Avec des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds, le Pivot Track peut se ramifier horizontalement et verticalement pour
créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.
Pivot Dot est un projecteur rond proposé en deux tailles et doté de trois angles de faisceau de 20, 35 et 50 degrés. Pivot Dot émet un subtil coup de lumière avec une capacité de rotation infinie à 360 degrés et une flexibilité verticale à 90 degrés. Il peut être monté sur un adaptateur ou sur une tige de 3 pouces et est proposé en hauteurs de 2,65 pouces et 4 pouces avec deux options de biseau : standard et décoratif. Pivot Dot est disponible dans une large gamme de couleurs.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |