Le Pivot Track est un système linéaire de 48 V de 1,55 pouce de large conçu pour un montage suspendu, encastré ou en surface pour accueillir le Pivot
Modules de suivi. Avec des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds, le Pivot Track peut se ramifier horizontalement et verticalement pour
créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.
Pivot Globe offre une répartition uniforme de la lumière et l'attrait intemporel de la forme sphérique. Fabriqué à partir de verre dépoli, le luminaire est entièrement éclairé par notre Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) qui distribue la lumière de manière douce et uniforme dans toutes les directions, évitant ainsi les points chauds indésirables. Disponible en diamètres 4″, 6″ et 8″.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |