Publier vos produits
POLY, Wall 1x1
Lumenwerx

POLY, Wall 1x1

Traduit par Google,
Les formes géométriques de Poly, mises à l'échelle de manière appropriée pour être utilisées comme luminaires discrets, offrent de nouvelles opportunités d'approches créatives de l'éclairage général. Poly encastré offre un éclairage généreux, les diffuseurs à 2 côtés en retrait forment un caisson peu profond, tandis que les diffuseurs à 3 côtés tombent sous le plafond. Les pendentifs poly triangulaires et en forme de Y peuvent distinguer une variété de zones spéciales. La forme ouverte est aérée et présente un profil compact de 2,5". Poly peut être utilisé confortablement dans des arrangements réguliers ou de forme libre. Une efficacité attrayante et de nombreuses options de sortie de lumière et électriques rendent Poly pratique, ainsi que créatif.
Spécification
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.POLW-11
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsPoly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis