Publier vos produits
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

Traduit par Google,
POP encastré est doté d'un diffuseur uniformément lumineux qui affleure le plafond. Le diffuseur et le moteur d'éclairage forment une unité entièrement fermée sécurisée par un mécanisme de torsion et de verrouillage pour un entretien facile sans matériel exposé. POP encastré fournit jusqu'à 114 LPW et s'installe dans des plafonds en grille ou en plaques de plâtre.
Spécification
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.POROR-36
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsPop Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit