Publier vos produits
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    Traduit par Google,
    La suspension Revo offre une nouvelle interprétation d'une forme classique, à la fois attrayante et fonctionnelle. Avec seulement 2 3/8" de diamètre, Revo fournit un éclairage précis et bien protégé des surfaces de travail, telles que les comptoirs, les bureaux et les tables de conférence. Les réflecteurs miniatures à faible luminosité et l'électronique MikroDrive™ intégrée permettent d'atteindre la petite échelle de Revo. Revo peut être utilisé comme un luminaire individuel ou combiné en séries continues.L'optique de réflecteur miniature, développée spécifiquement pour le pendentif Revo, crée une texture visuelle intrigante ainsi qu'une luminosité très confortable.Conçu en collaboration avec Gensler.
    Spécification
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Spécifications techniques
    • Réference unique.REOPDI
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsRevo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis