Publier vos produits
RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

Traduit par Google,

Le Rim Acoustix Blank offre la même excellente construction que le Rim Verso Acoustix allumé. Il agit comme une absorption acoustique supplémentaire pour ajouter des performances acoustiques sans sur-éclairer l'espace et sans compromettre l'esthétique architecturale.

Spécification
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMBACORP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAcoustic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis