Les segments de jante (alias formes ouvertes, formes partielles) sont disponibles en différentes formes, y compris 1/4 de rond, 1/2 rond et 3/4 de rond disponibles dans des rayons de 2'-8', ainsi que des segments de ligne droite allant de 2'-12'. Ils peuvent fonctionner individuellement comme des luminaires discrets, ou ils peuvent être assemblés pour former de nouvelles formes que nous appelons Rim Systems. Comme pour le reste de la famille Rim, les segments Rim sont
décoratif avec un profil élégant adapté à tout environnement intérieur, en particulier lorsqu'il est combiné avec un éclairage général, un éclairage mural et/ou des effets de périmètre. Ils sont équipés de matrices de LED éclairant vers l'intérieur vers le centre de ce que serait leur forme complète, c'est-à-dire un cercle. La puissance lumineuse nominale du segment Rim varie de 325 à 640 lumens par pied. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |