Publier vos produits
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Traduit par Google,
Smile est un luminaire LED linéaire avec un profil légèrement incurvé et un aspect charmant. Utilisant des moteurs LED avancés et un contrôle optique, Smile fournit un éclairage vers le haut à large diffusion et un éclairage vers le bas bien contrôlé, offrant un éclairage à la fois efficace et confortable. Smile est proposé dans un choix de distributions lumineuses, de puissances et de températures de couleur, ainsi que des options électriques et de contrôle complètes.
Spécification
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.SMIWSIB
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsSmile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis