Togo Acoustix fournit un éclairage ambiant généreux à partir d'une forme annulaire minimale et élégante. Niché dans un écran opaque de 4" de haut, le diffuseur annulaire distinctif brille vers l'intérieur. La courbe composée légèrement arrondie du diffuseur donne à Togo Acoustix une apparence élancée. Disponible en diamètres de 24", 36" et 48". Le boîtier extérieur du Togo en aluminium extrudé est soudé et poli en une bande sans soudure qui peut être peinte dans une variété de finitions standard, ou dans une couleur personnalisée RAL, pour se coordonner avec pratiquement n'importe quelle finition intérieure. Le pilote Togo se monte à distance, au-dessus ou au-dessous du plafond. En plus d'un cordon d'alimentation classique, Togo Acoustix propose également un détail de montage ultra-propre avec des câbles d'alimentation et de suspension intégrés. Togo Acoustix est disponible en blanc statique. Chromawerx QUADRO, DUO et SOLA sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |