Publier vos produits
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Traduit par Google,

Via Stil est un système de luminaires LED linéaires sans soudure, ultra-compacts, acoustiques et flexibles pour une installation suspendue. Soigneusement conçu avec un matériau acoustique respectueux de l'environnement avec une excellente absorption acoustique qui s'intègre parfaitement à la partie linéaire en aluminium extrudé du luminaire. La chaleur du polyester acoustique se transforme agréablement en aluminium recyclé. Via Stil est disponible dans des tailles spécifiques et des tirages continus. Via Stil est disponible en Static White et en éclairage Biologiquement optimisé. Chromawerx QUADRO, DUO et SOLA sont également disponibles.

Spécification
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Spécifications techniques
  • Réference unique.VIASACOP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAcoustic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring