Publier vos produits
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Traduit par Google,
Via Wet propose un éclairage architectural pour les endroits humides dans des applications extérieures et intérieures. Avec un simple profilé d'aluminium extrudé de 3¾" de haut sur 4½" de large, Via Wet peut être installé dans un montage encastré, au plafond, au mur ou suspendu. Entièrement étanche, Via Wet convient aux conditions climatiques extrêmes, de -20 ºC/-4 ºF à 40 ºC/104 ºF. Un choix d'options de sortie fournit jusqu'à 1000 lumens par section de pied.
Spécification
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.VIAWETW
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsVia Wet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis