Publier vos produits
CURVIA 3, Recessed Pattern
Lumenwerx

CURVIA 3, Recessed Pattern

Traduit par Google,

Les luminaires Curvia 3 Pattern avec High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) sont des solutions d'éclairage uniques réalisées en connectant divers segments Curvia 3 (3″ de large, formes ouvertes/partielles). Ils peuvent servir seuls de pièces maîtresses ou étendre une composition d'éclairage autour des coins et des couloirs, ajoutant de la profondeur, de la dimension et des détails décoratifs en cours de route.

Spécification
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Spécifications techniques
  • Réference unique.CURV3RPAT
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsCurvia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord