Publier vos produits
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Disponibles en six tailles standard, de 2' à 8' de diamètre, les luminaires Elia Round sont décoratifs avec un profil élégant qui convient à tout environnement intérieur. Elia Round est équipée de matrices LED éclairant vers l'intérieur et l'extérieur de son boîtier circulaire. Certaines tailles Elia Round plus petites peuvent être combinées (deux à trois luminaires uniquement) pour former des luminaires Multiple Round. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELIRP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsElia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring