Pivot est un système d'éclairage sur rail magnétique linéaire architectural de 48 V pour montage suspendu. Le rail suspendu est à haute tension et accueille les modules de rail pivotant. Il possède des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut également être ramifié horizontalement et verticalement pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales. Le Track est proposé dans différentes variantes de circuit et de canal de contrôle. Consultez d'autres fiches techniques pour le rail encastré et pour les offres de modules de pivot.
Intemporel en apparence et flexible en fonction, l'hémisphère Pivot Cupola est une suspension décorative incarnant la beauté simple du design géométrique et la puissance sophistiquée de la technologie innovante. Il est équipé de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité de l'objectif sur toutes les formes et tailles avec le même flux lumineux.