Publier vos produits
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

Traduit par Google,
  • Lentille acrylique transparente ; 2" à 24" L
  • La lentille solide et éclairée par les bords émet une lueur uniforme et homogène
  • Combinez les longueurs de boîtier et d'objectif dans de nombreuses configurations
  • Plusieurs tiges créent des grappes accrocheuses
Spécification
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Spécifications techniques
  • Réference unique.lr-1-5
  • Famille de produitsStandard Lighting Products
  • Groupe de produitsLUMINOUS RODS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis