Publier vos produits
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
    Lunawood

    Luna Arctic Triple Cladding

    Traduit par Google,

    Luna Arctic Triple 6/4×6 Brushed est un revêtement ThermoWood® de qualité supérieure fabriqué à partir d'épicéa nordique modifié thermiquement en Finlande.
    Luna Arctic Triple présente une surface brossée rehaussée d'un superbe revêtement gris argenté. La propriété unique de ce revêtement arctique est sa capacité à s'estomper progressivement sur les parties exposées aux intempéries tout en préservant la teinte grise dans les zones plus ombragées. C'est idéal pour ceux qui recherchent un revêtement gris uniforme instantanément juste après l'installation.

    Spécification
    • Luna Arctic Triple can be used both indoor and outdoor, even in sauna and spa. Luna Arctic Triple is a tongue-groove cladding with two deep grooves to create a modern and low-maintenance batten-look surface with easy installation. This product is highly suitable for all climates and it doesn't require maintenance treatments. 

      Luna Arctic is crafted from PEFC certified Nordic spruce that is harvested from renewable forests of Finland.  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-arctic-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.25
    • Largeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Matériel secondaireBrushed
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMatériau

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    Canada
    Brésil
    États-Unis
    Chili
    Groenland
    Colombie
    Mexique
    Uruguay
    Panama