Publier vos produits
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking
    Lunawood

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 Thermowood Decking

    Traduit par Google,

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x5 est une terrasse ThermoWood® haut de gamme sans produits chimiques avec des rainures sur la surface. Elle a une couleur brun caramel uniforme qui se dégrade naturellement en gris argenté au fil du temps lorsqu'elle est exposée aux rayons UV, si elle n'est pas traitée à l'extérieur. Elle est fabriquée en Finlande à partir de pin nordique modifié thermiquement certifié et renouvelable, ce qui fait de Luna Deck 2 Profix 2 un choix durable et durable pour toutes les conditions climatiques. Nous recommandons d'installer cette terrasse avec Lunawood Profix 2 ou Profix 2 Plus Hidden Fixing.

    Procédé breveté ThermoWood®

    Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

    Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.

    (*Déclaration environnementale de produit Lunawood (EPD)

    Spécification
    • Dimensions: 1.02 x 4.6 in. (26x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Grooved surface with visible wood grain and knots Installation: Lunawood Profix 2 or Profix 2 Plus Hidden Fixing (follow Lunawood’s official Installation Guide) Maintenance: Surface treatment with UV-protected decking oil is recommended
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-deck-2-profix-2-5-4x5-thermowood-decking
    • Famille de produitsDecking
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.6
    • Largeur (pouces)1.02
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois