Publier vos produits
Luna Decking Hidden Fixing 5/4x6 White Ash
Luna Decking Hidden Fixing 5/4x6 White Ash
Luna Decking Hidden Fixing 5/4x6 White Ash
    Lunawood

    Luna Decking Hidden Fixing 5/4x6 White Ash

    Traduit par Google,

    Fabriquée aux États-Unis, la terrasse Luna Decking Hidden Fixing 5/4×6 en frêne blanc est une lame de terrasse haut de gamme, sans produits chimiques et thermo-traitée, conçue pour les espaces extérieurs haute performance. Ce matériau durable allie beauté intemporelle, résistance et durabilité exceptionnelles, ce qui en fait un excellent choix pour tous les climats et les applications intensives.

    Le frêne blanc est reconnu pour son excellente résistance et sa dureté naturelles, garantissant une performance durable, même dans les conditions les plus exigeantes. Le grain raffiné et la couleur riche du bois créent une surface de terrasse sophistiquée qui sublime tout aménagement extérieur. Non traitée à l'extérieur, la surface se pare progressivement d'une élégante patine gris argenté tout en conservant sa durabilité. Le profilé de fixation invisible, installé avec le connecteur de terrasse Konekto N, offre une finition nette et homogène, sans têtes de vis visibles, rehaussant ainsi l'aspect raffiné de la terrasse. Grâce à sa stabilité dimensionnelle et à sa résistance à la déformation, la terrasse Luna nécessite un entretien minimal, offrant une solution pratique et durable pour un aménagement extérieur moderne.

    Modifié thermiquement avec 25 ans d'expérience

    Forte de plus de 25 ans d'expertise en modification thermique du bois, Lunawood produit des produits en bois durables et sans produits chimiques pour l'architecture et le design modernes. Le procédé de modification thermique de Lunawood améliore durablement les propriétés techniques du bois en améliorant sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa résistance à la pourriture. Le taux d'humidité du bois est réduit à 4-7 %, ce qui rend le matériau plus léger, plus stable et adapté aux projets les plus exigeants.

    Spécification
    • Panel Type: Shiplap Dimensions: 1.02 x 5.5 in. (26x139.7 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Exterior Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Konekto N decking connector (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-decking-hn-5-4x6-white-ash
    • Famille de produitsDecking
    • Groupe de produitsLunawood North America Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.02
    • Largeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireFrêne
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    Canada
    Brésil
    États-Unis
    Chili
    Groenland
    Colombie
    Mexique
    Uruguay
    Panama