Publier vos produits
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    Traduit par Google,
    LUNDHS Antique a une couleur marron foncé garnie de cristaux bleu clair. Son mélange de couleurs distinctif et la qualité de ses matériaux en font une excellente option pour votre plan de travail de cuisine ou de salle de bain, vos sols et différents types de décoration intérieure. QUALITÉS DU PLAN DE TRAVAIL : résistant à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l'eau, facile à nettoyer et nécessitant un minimum d'entretien. LUNDHS Antique pour plans de travail/comptoirs est disponible en deux finitions de surface différentes ; * POLI; Une finition polie haute brillance. * SOIE/CUIR; Un fini mat élégant et légèrement structuré.
    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Antique_Countertop
    • Famille de produitsCounterop material
    • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord