Publier vos produits
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop

    Lundhs Royal Countertop

    Traduit par Google,
    Avec son mélange unique de gros cristaux et de couleur bleu vif, LUNDHS Royal n'est pas seulement un choix tentant pour votre plan de travail de cuisine - sa diversité et son bel éclat en ont également fait un favori dans le revêtement et la décoration extérieure de nombreux monuments et immeubles de grande hauteur autour le monde. QUALITÉS DES PLANS DE TRAVAIL Une surface de travail en LUNDHS Royal est résistante à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l'eau, facile à nettoyer et nécessite un minimum d'entretien. LUNDHS Royal est disponible en deux finitions de surface différentes ; * POLI; Une surface polie très brillante reflète magnifiquement la lumière, reflétant l'environnement et faisant scintiller les cristaux bleus. * SOIE/CUIR; Une surface en soie a une finition mate élégante et légèrement structurée. Cela donne un aspect plus doux et subtil qu'une finition très brillante. Sous la texture, les cristaux captent toujours la lumière et scintillent doucement.
    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3 .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Royal_Countertop
    • Famille de produitsCounterop material
    • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord