Publier vos produits
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop

    Lundhs Emerald Countertop

    Traduit par Google,
    LUNDHS Emerald, également connue sous le nom d'Original Emerald Pearl, est l'une des pierres naturelles les plus prisées au monde pour les plans de travail de cuisine. Son éclat argenté et bleuté, provenant des profondeurs de la surface, résulte de l'interaction entre la lumière et les microstructures internes du minéral. QUALITÉS DU PLAN DE TRAVAIL : Un plan de travail en LUNDHS Emerald est résistant à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l'eau. Facile à nettoyer, il ne nécessite qu'un entretien minimal. LUNDHS Emerald est disponible en deux finitions : * POLI : Une surface polie brillante reflète magnifiquement la lumière, miroitant l'environnement et faisant scintiller les cristaux bleus. * SOIE/CUIR : Une surface soie/cuir présente un fini mat élégant et légèrement texturé. Ce fini offre un aspect plus doux et subtil qu'une finition brillante. Sous la texture, les cristaux captent la lumière et scintillent délicatement.
    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Emerald_Countertop
    • Famille de produitsCounterop material
    • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord