Publier vos produits
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles

    Lundhs Antique Floor Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Antique est une pierre naturelle brune pure, parsemée de cristaux bleus/violets. Contrairement aux matériaux de construction artificiels, LUNDHS Antique offre un aspect unique, propre aux ressources naturelles. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite transformé en carreaux disponibles dans une gamme de finitions et de formats adaptés aux sols. Afin de garantir une homogénéité parfaite de la couleur et de la qualité, il est rigoureusement sélectionné et distribué en quantité limitée par Lundhs. Trois finitions sont disponibles : * Polie (surface lisse et brillante) * Adoucie (surface lisse et mate) * Soie (finition légèrement texturée et mate)
    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Antique_Floor_Tiles
    • Famille de produitsFlooring/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord