Publier vos produits
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles

    Lundhs Blue Wall Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Blue est une pierre naturelle pure, idéale pour la décoration des murs, halls et couloirs. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite transformé en panneaux et carreaux aux finitions et dimensions variées, convenant parfaitement à la décoration murale et au revêtement. Les pierres naturelles Lundhs offrent des performances exceptionnelles et un aspect unique. LUNDHS Blue conserve son éclat et ne se décolore pas, même après des nettoyages répétés, une exposition au soleil ou aux variations de température. Également connue sous le nom de Blue Pearl originelle, LUNDHS Blue se caractérise par ses cristaux de feldspath bleus de taille moyenne. Disponible dans les finitions suivantes : * Poli (surface lisse et brillante) * Adouci (surface lisse et mate) * Soie/Cuir (finition légèrement texturée et mate) * Caresse (surface brillante et légèrement texturée).
    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Blue_Wall_Tiles
    • Famille de produitsWall panels/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
    • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord