Publier vos produits
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    Traduit par Google,

    LUNDHS Baltic Brown est un granit brun foncé à gros grains extrait de deux carrières situées dans la région d'Ylämaa en Finlande. C'est un matériau classique et bien connu extrait par Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown est extrait en très grandes quantités, ce qui le rend idéal pour les projets de construction à grande échelle. C'est également un matériau populaire pour la décoration intérieure, les plans de travail de cuisine et les carreaux.

    QUALITÉS DU PLAN DE TRAVAIL : résistant à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l'eau, facile à nettoyer et nécessitant un minimum d'entretien.

    LUNDHS Baltic Brown pour plans de travail/comptoirs est disponible en deux finitions de surface différentes ;

    * POLI; Une finition polie haute brillance.

    * SOIE/CUIR; Un fini mat élégant et légèrement structuré.

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • Famille de produitsCounterop material
    • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord