Publier vos produits
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop

    Lundhs Blue Countertop

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    LUNDHS Blue présente un fond bleu orné de cristaux bleu clair et argentés. Son mélange de couleurs unique et la qualité de sa matière en font un choix idéal pour vos plans de travail de cuisine ou de salle de bain, vos sols et divers éléments de décoration intérieure. QUALITÉS DES PLANS DE TRAVAIL : Un plan de travail en LUNDHS Blue est résistant à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l’eau. Facile à nettoyer, il ne nécessite qu’un entretien minimal. LUNDHS Blue pour plans de travail est recommandé en deux finitions : * POLI : Une surface polie brillante reflète magnifiquement la lumière, créant un effet miroir et faisant scintiller les cristaux bleus. * SOIE/CUIR : Une surface soie/cuir offre un fini mat élégant et légèrement texturé. Ce fini apporte une touche plus douce et subtile qu’une finition brillante. Sous la texture, les cristaux captent la lumière et scintillent délicatement.

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Blue_Countertop
    • Famille de produitsCounterop material
    • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord