Publier vos produits
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

Traduit par Google,

LUNDHS Baltic Green est un granit vert foncé dense et uniforme avec des grains arrondis de taille moyenne. Il est extrait des montagnes du sud-est de la Finlande par Palin Granit. La pierre est bien adaptée pour les comptoirs, la décoration intérieure, les monuments et les projets de construction de petite à moyenne taille, LUNDHS Baltic Green conserve sa couleur spectaculaire même dans des conditions extérieures.

QUALITÉS DU PLAN DE TRAVAIL : résistant à la chaleur, aux rayures, aux taches et à l'eau, facile à nettoyer et nécessitant un minimum d'entretien.

LUNDHS Baltic Green pour plans de travail/comptoirs est disponible en deux finitions de surface différentes ;

* POLI; Une finition polie haute brillance.

* SOIE/CUIR; Un fini mat élégant et légèrement structuré.


Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Famille de produitsCounterop material
  • Groupe de produits kitchen, bathroom, reception
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titre OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord