Publier vos produits
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module

    Energi Savr Node Switching Power Module

    Traduit par Google,
    ESN 4 zones pour la commutation des charges d'éclairage et de moteur. Caractéristiques • Quatre zones de sortie commutées. • La commutation adaptative au passage par zéro maximise la durée de vie du relais. • Évalué pour les charges d'éclairage telles que définies par UL® 508, NEMA 410, ainsi que INC, MLV et ELV. • Évalué pour des charges de moteur de 1/3 HP. • Comprend un lien QS pour une connexion transparente à un système Athena. • Les voyants du module fournissent des informations de diagnostic. • Les boutons sur le module fournissent un contrôle prioritaire. • Entrée de fermeture de contact d'urgence (CCI). • Sortie de fermeture de contact programmable (CCO). • La mémoire de panne de courant ramène automatiquement les sorties aux niveaux auxquels elles étaient réglées avant une panne de courant.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.53
    • Largeur (pouces)6.37
    • Profondeur (pouces)2.38
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls