Publier vos produits
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Traduit par Google,
    ESN 4 zones pour 0–10 V-/ Commutation des charges d'éclairage Caractéristiques • Le module de puissance 0-10 V- peut être utilisé dans un système Athena. • Comprend un lien QS pour une intégration transparente des lumières et des commandes. • Capacité auto-puits et source pour les sorties 0–10 V-. • Les boutons du module fournissent un contrôle prioritaire. • Les voyants du module fournissent des informations de diagnostic. • Le module d'alimentation 0–10 V peut être utilisé uniquement pour les applications 0–10 V et de commutation. • Entrée de fermeture de contact d'urgence (CCI). • La mémoire de panne de courant ramène automatiquement les sorties aux niveaux auxquels elles étaient réglées avant une panne de courant. • Les sorties commutées utilisent des relais de verrouillage pour maintenir l'état du relais si l'alimentation de commande est perdue. • Les luminaires 0-10 V utilisés avec cet ESN doivent prendre en charge l'alimentation de commutation pour s'allumer/s'éteindre.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.53
    • Largeur (pouces)6.37
    • Profondeur (pouces)2.38
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls