Publier vos produits
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    Traduit par Google,
    Les ballasts EcoSystem font partie d'un système de contrôle d'éclairage révolutionnaire composé de ballasts, de commandes et de capteurs de gradation électroniques adressables numériquement. EcoSystem génère des économies d'énergie de 40% à 70%, améliore le confort et la productivité des occupants et augmente la flexibilité de l'espace.

    Traits:
    • Les ballasts EcoSystem communiquent via un bus numérique EcoSystem et se connectent directement aux capteurs et aux commandes
    • Également compatible avec les commandes fluorescentes Lutron à 3 fils
    • La conception de démarrage rapide programmé assure une durée de vie nominale complète de la lampe
    • Les lampes s'allument à n'importe quel niveau d'intensité sans clignoter à pleine luminosité
    • Faible distorsion harmonique sur toute la plage de gradation
    • La fréquence de fonctionnement garantit que le ballast n'interfère pas avec les appareils IR
    • Le circuit de protection en fin de vie de la lampe garantit un fonctionnement sûr
    • Fonctionnement ultra-silencieux
    • La mémoire non volatile restaure tous les paramètres du ballast après une panne de courant
    • Les ballasts maintiennent un flux lumineux constant pour différentes longueurs de lampe
    • Performances à 100 % testées en usine

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features
      • Continuous, flicker-free dimming from 100% to 10%
      • Integral sensor connection provides power for and
      responds to one occupancy sensor, one photo
      sensor, and one personal control input (infrared
      receiver or wallstation)
      • Communicates status and sensor inputs over the
      EcoSystem digital link
      • Programmed rapid start design ensures full rated
      lamp life while dimming and cycling
      • Lamps turn on to any dimmed level without flashing to
      full brightness
      • Low harmonic distortion throughout the entire
      dimming range
      • Frequency of operation ensures that ballast does not
      interfere with infrared devices
      • End-of-lamp-life protection circuitry ensures safe
      operation throughout entire lamp life
      • Ultra-quiet operation
      • Non-volatile memory restores all ballast settings after
      power failure
      • Ballasts maintain consistent light output for linear lamp
      lengths (e.g., 4 ft [1.5 m], 3 ft [1 m], 2 ft [0.5 m] have
      same relative output)
      • Protected from miswires of any input power to control
      lead, or from lamp leads to each other and/or ground
      • 100% performance tested at factory
      • Custom ballast factors available. Design tool
      and specifications can be found at
      www.lutron.com/ballasttool
      • BAA-compliant (Buy American Act) model numbers
      available. Add a "U" prefix to the model number

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-ec5
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsEcoSystem®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Code UNSPSC3910
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 21 15
    • Titre OmniClassLighting Ballasts