Publier vos produits
Ketra G2 Linear Cove Light

Ketra G2 Linear Cove Light

Traduit par Google,
Les luminaires d'accentuation linéaires à haut rendement de Ketra conviennent parfaitement aux applications en corniche, en lèche-mur et rasantes. Utilisant la conception optique supérieure de Ketra, le G2 offre une qualité de faisceau exquise, résultant en une couleur et une intensité uniformes sur les murs et les plafonds. La famille G2 peut être configurée et gérée sur le réseau d'accompagnement de Ketra. Chaque G2 est équipé de la suite complète de solutions uniques de Ketra : Palette haute définition - couvre une large gamme de 16,7 millions de couleurs, y compris des pastels, des couleurs saturées et des blancs à IRC élevé allant de 1 400K à 10 000K. Spectre dynamique - ajuste avec précision la quantité d'énergie sur le spectre visible pour produire la lumière naturelle, la gradation naturelle et la vibration. TruBeam : produit une couleur uniforme sur n'importe quel angle de faisceau disponible. Verrouillage des couleurs : maintient le point de couleur souhaité en une seule étape MacAdam Ellipse dans toutes les familles de produits Ketra et pendant toute la durée de vie de chaque produit. Nouveau système de contrôle disponible : le G2 Linear de Ketra utilise désormais la technologie sans fil Clear Connect Type X de Lutron pour s'intégrer pleinement aux systèmes de contrôle commerciaux et résidentiels de Lutron, Athena et HomeWorks.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • G2 High Output Linear Accent

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning

    from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across

    the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming

    and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ketra-g2
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsKetra
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis