Publier vos produits
Ketra L4R Recessed Linear

Ketra L4R Recessed Linear

3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Le linéaire encastré L4R de Ketra permet des lignes de lumière continues avec des connexions de bout en bout sans soudure. Doté d'une variété de styles de montage et de finition ainsi que de longueurs personnalisables, le L4R s'intègre facilement dans n'importe quel espace. Le contrôle nécessite une connexion filaire à un satellite Ketra N3. Le L4R est équipé de la suite complète de solutions Ketra :

  • Palette haute définition - couvre une large gamme de 16,7 millions de couleurs, y compris les pastels, les couleurs saturées et les blancs à IRC élevé allant de 1 400K à 10 000K.
  • Spectre dynamique - ajuste avec précision la quantité d'énergie à travers le spectre visible pour produire la lumière naturelle, la gradation naturelle et la vibration.
  • TruBeam : produit une couleur uniforme sur tout angle de faisceau disponible.
  • Verrouillage des couleurs - maintient votre point de couleur souhaité à une étape MacAdam Ellipse dans toutes les familles de produits Ketra et pendant la durée de vie de chaque produit.

Nouveau système de contrôle disponible : Le linéaire encastré L4R de Ketra utilise désormais la technologie sans fil Clear Connect Type X de Lutron pour s'intégrer pleinement au système de contrôle commercial Lutron, Athena.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam

    angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over

    each product’s lifetime.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ketra-l4r
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsKetra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis