Publier vos produits
QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

QS Sensor Module, Wired and Wireless Inputs, 434 MHz - North America

Traduit par Google,
Le module de capteur QS (QSM) intègre des capteurs et des commandes sans fil et câblés Lutron® via la liaison de communication QS vers les unités Energi Savr Node™, les stores et draperies GRAFIK Eye® QS, Quantum® et Sivoia® QS.

Traits:
  • Utilise la technologie RF Clear Connect™ pour la communication avec les capteurs de présence Radio Powr Savr™, les capteurs de lumière du jour Radio Powr Savr et les contrôleurs sans fil Pico®
  • Se connecte à quatre capteurs ou commandes filaires Lutron : capteurs de présence, capteurs de lumière du jour, récepteurs infrarouges (IR) EcoSystem® ou stations murales EcoSystem
  • Alimenté par la liaison QS - aucune connexion de tension secteur n'est requise
  • Compatible avec toute la famille de produits Energi Savr Node (ESN)
  • Compatible avec GRAFIK Eye QS
  • Compatible avec les stores et draperies Sivoia QS

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type Sensor Control
    Environment Indoor
    Height 1.1875"
    Voltage 24 V
    Width 4.0625"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsm2
  • Famille de produitsBuilding Controls
  • Groupe de produitsQSM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès