Publier vos produits
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

Traduit par Google,
L'unité Energi Savr Node est un contrôleur monté sur rail DIN pour les charges adressables numériques conformes DALI. Il fournit l'alimentation et le contrôle du bus DALI pour deux bus DALI indépendants avec jusqu'à 64 charges adressables numériques conformes DALI chacune. L'unité Energi Savr Node fournit également des connexions directes et de l'alimentation pour les appareils Lutron suivants : détecteurs de présence, capteurs de lumière du jour, récepteurs IR, appareils QS.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsne-2dal
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEnergi Savr Node
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.56
  • Largeur (pouces)6.4
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment