Publier vos produits
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Traduit par Google,
La famille Energi Savr Node QS est un groupe de produits modulaires pour le contrôle des charges d'éclairage. Ce produit est compatible avec les systèmes Quantum et QS.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsne-4a
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEnergi Savr Node
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.56
  • Largeur (pouces)8.5
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment