Publier vos produits
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

Traduit par Google,

Le panneau intelligent sans fil Sivoia QS simplifie le câblage et organise les installations avec plusieurs traitements de fenêtre sans fil Sivoia QS. Le panneau intelligent sans fil Sivoia QS est conçu pour être câblé dans un circuit standard de 120-240 V~. Chaque panneau contient dix sorties NEC® Classe 2/PELV qui alimentent les appareils connectés.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qspsy
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsSivioia QS Wireless
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18
  • Largeur (pouces)10.88
  • Profondeur (pouces)4.19
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Code UNSPSC391213
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Description de l'Uniclass 2015Control panels
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels