Publier vos produits
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps

    Rania S30 Lamps

    Traduit par Google,

    Les lampes Rania S30 offrent une lumière blanche d'une qualité exceptionnelle, naturelle et éclatante, pour les rails d'éclairage et les luminaires encastrés de 12,7 cm (5 pouces). Leur module optique à trois canaux produit un spectre de lumière blanche plus large que les LED classiques (de 1 800 K à 5 500 K). Un IRC supérieur à 90 garantit des couleurs précises, riches et profondes. Avec un flux lumineux de 1 100 lumens et cinq faisceaux lumineux précis, la S30 répond aux besoins de nombreuses applications. Ces lampes sont conçues pour être pilotées par les systèmes de contrôle sans fil Lutron. Contrôlez la Rania S30 avec les systèmes HomeWorks, Athena et myRoom XC pour profiter d'une lumière naturelle optimale, capturant ainsi tout le spectre de la lumière du jour, du lever au coucher du soleil, grâce au suivi solaire géolocalisé.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • Five beam angles produce distinct effects, from a tight, focused 15° spot to a 90° extra-wide flood for broad area coverage
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S30 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-rania-s30-lamps
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
    • Groupe de produitsRania
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord