Publier vos produits
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module

    Vive PowPak CCO Module

    Traduit par Google,
    Le module PowPak CCO est une commande radiofréquence (RF) basse tension qui fournit une seule sortie de fermeture de contact sec basée sur l'entrée des télécommandes Pico et des capteurs de présence et de lumière du jour Radio Powr Savr. Il peut être alimenté en 24 V~ ou 24 V- pour une connexion et une intégration faciles dans la gestion des bâtiments, le CVC, le VAV et d'autres systèmes tiers. La communication avec les dispositifs d'entrée RF, tels que les télécommandes Pico et les capteurs Radio Powr Savr, est réalisée à l'aide de la technologie RF Clear Connect de Lutron. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-powpak-cco
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4
    • Largeur (pouces)2.8
    • Profondeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches