Publier vos produits
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem
PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    PowPak Single Zone Control Module with EcoSystem

    Traduit par Google,
    Le module de contrôle de zone unique PowPak avec EcoSystem est un contrôle de radiofréquence (RF) qui exploite jusqu'à 32 pilotes LED EcoSystem ou ballasts fluorescents à des fins de gradation et de contrôle hautes performances dans un système Vive ou avec des produits autonomes Vive. Ce contrôle est basé sur l'entrée des télécommandes Pico et des capteurs Radio Powr Savr. Le module de contrôle est idéal pour les petites surfaces (par exemple, les salles de classe, les salles de conférence, les bureaux privés). La communication avec les dispositifs d'entrée RF (par exemple, les télécommandes Pico, les capteurs Radio Powr Savr) est réalisée à l'aide de la technologie Lutron Clear Connect RF. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide de l'application gratuite Lutron Vive (disponible en téléchargement sur l'App Store ou le marché en ligne Google PlayR) ou en utilisant un logiciel Web avec n'importe quel iOSR ou Appareil compatible AndroidR. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment. Une reprogrammation du système sera nécessaire.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-rmjs-eco32-sz
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.42
    • Largeur (pouces)2.82
    • Profondeur (pouces)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès