Publier vos produits
RUM applique murale
RUM applique murale
RUM applique murale
RUM applique murale
    Luxcambra

    RUM applique murale

    L'applique Rum, composée de différentes versions, apporte une lumière chaleureuse et délicate où qu'elles se trouvent. Elles peuvent être idéales pour les chambres car leur design crée une atmosphère spécifique tout en restant très fonctionnelles. Chaque applique s'adapte à différentes pièces. Cette collection s'adapte à tous les besoins car elle intègre un abat-jour textile, mais aussi des options avec ou sans étagère ou encore lecteur LED. Les versions sans étagère peuvent également être orientées horizontalement et verticalement.
    Spécification
    • Disponible en vertical ou horizontal, avec ou sans lecteur. Rum vertical: hauteur 28 cm, largeur 20 cm. Rum horizontal: hauteur 16 cm, largeur 28 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rum-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)28
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalIron
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques