Publier vos produits
Sliding door

Sliding door

4.5 sur 5 étoiles4.5(26 Avis)
Traduit par Google,
La porte coulissante de Magnorvinduet est une porte développée par nos soins qui présente les mêmes avantages que nos fenêtres. La porte coulissante est composée d'aluminium à l'extérieur et de bois à l'intérieur et tous les composants qui seront exposés à l'humidité sont en aluminium. La partie coulissante contient également du composite pour améliorer la valeur u.  Peut être livré avec poignée des deux côtés  Système de charnière Siegenia ECO Slide  La partie coulissante est à l'extérieur  Valeur U à partir de 0,86  Seuil de 25 mm de hauteur en chêne  Profondeur de cadre de 186 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.AT500
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsBalcony Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

Disponibilité de la région

L'Europe