Notre barrière anti-glace et anti-eau et sous-couche métallique de qualité supérieure
Secure Start® HT (haute température) est une sous-couche autoadhésive dotée d'une stabilité thermique et de propriétés d'adhérence supérieures, ce qui en fait le bon choix pour une couverture complète de la terrasse sous le métal.
Barrière contre la glace et l'eau pour bardeaux, sous-couche pour métal
Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné de 5 parties. Dans l'ordre d'installation, il s'agit de : 1) pare-glace et pare-eau , 2) sous-couche, 3) bardeaux de départ, 4) bardeaux de champ et 5) bardeaux de faîte et d'arête.
La barrière contre la glace et l’eau se trouve sous les bardeaux et la sous-couche pour fournir une membrane imperméable supplémentaire dans les zones plus sensibles comme les vallées de toit, les bords et les transitions verticales.
Malarkey propose deux pare-glaces et pare-eau adaptés aux toits en bardeaux d'asphalte. Secure Start® HT a été conçu pour les applications de toitures métalliques, mais offre également des performances supérieures sous les bardeaux d'asphalte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |