Publier vos produits
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking
Concordia Composite Decking

    Concordia Composite Decking

    Traduit par Google,

    Les lames de terrasse en composite PE haut de gamme Concordia allient des couleurs et des motifs classiques et modernes à des performances exceptionnelles. Disponibles en trois collections distinctes : Astir, Horizon et Symmetry.

    • La collection Astir présente un grain rustique de type cathédrale et trois teintes multitonales fraîches, inspirées par la nature.
    • La collection Symmetry se caractérise par une formule à faible brillance et une micro-texture pour créer un fini brossé.
    • La collection Horizon présente un grain cathédrale ample et veiné, imitant les bois exotiques.
    • Le noyau composite durable résiste à l'éclatement, à la pourriture, aux fissures, aux insectes et à la décomposition.
    • La couche de protection PermaTech sur les quatre côtés offre une protection supérieure et une résistance à la décoloration.
    • Les planches n'ont jamais besoin d'être poncées, teintées ou peintes. Il suffit de les nettoyer avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant doux.
    • La finition des surfaces supérieure et inférieure est idéale pour les terrasses à l'étage, et les lames réversibles permettent de gagner du temps et de l'argent tout en réduisant les déchets.
    • Concordia contient 94 % de matériaux recyclés, combinant du bois recyclé à la résistance durable du plastique recyclé.
    • Le fond plat offre une sensation de robustesse, rappelant le bois d'œuvre traditionnel.
    • Bénéficiant d'une garantie de performance à vie et d'une garantie de 50 ans contre les taches et la décoloration.
    Spécification
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.4 in., Flat bottom

      Reversible: Yes

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded PermaTech cap on four sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Burnt Umber, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Seaside Mist, Mountain Ash, and Prairie Wheat

      Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches (40 cm); Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair stringer spacing 12 inches (31 cm).


    Spécifications techniques
    • Réference unique.concordia-composite-fiberon-decking
    • Famille de produitsFiberon Decking
    • Groupe de produitsComposite Deck
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCFloor
    • Code CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Decking